Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos axiales de agujas

Imagen 1 de rodamientos axiales de agujas
Imagen 2 de rodamientos axiales de agujas
Los rodamientos axiales de agujas (THNRB) de SKF pueden absorber grandes cargas axiales, son insensibles a las cargas de choque y permiten disposiciones de rodamientos rígidas con un espacio axial mínimo. Pueden lograrse disposiciones de rodamientos compactas, sin ocupar más espacio que el de una arandela de eje convencional, si las superficies adyacentes se emplean como caminos de rodadura para el conjunto de la jaula y el rodillo de agujas. Debido a estos atributos, los THCRB se utilizan con frecuencia en el diferencial para soportar cargas axiales.

Se pueden suministrar rodamientos con diseño personalizado. Pueden incluir rodillos de nitruro de silicio, jaulas de bajo peso, diferentes materiales de anillo y tratamientos térmicos.
SKF logo