Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Unidad de rodamiento para cubos de rueda con tuerca central

Imagen de unidad de rodamiento para cubo de rueda con tuerca central 1
En aplicaciones de competición en la que se requiere alto rendimiento y durante una carrera, cuando se dispone de poco tiempo para cambiar de ruedas, la unidad de rodamientos de tuerca única de SKF es la solución ideal. El diseño de tuerca única, integrado en rodamientos de tercera generación, optimiza las dimensiones de contornos, aumenta la rigidez y reduce el peso total.

La unidad de rodamiento para cubos de rueda ayudará a mejorar la maniobrabilidad del vehículo, al proporcionar un aumento de la rigidez del cubo que permitirá soportar las fuertes tensiones producidas durante las curvas. Las unidades han sido validadas y puestas a prueba por SKF para cumplir con los requisitos de los campeonatos de clase GT.
SKF logo