Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Imagen de rodamientos rígidos de bolas
Hay disponibles rodamientos rígidos de bolas en diferentes tamaños para la industria de competición. SKF puede sugerir materiales personalizados y específicos para el diseño y fabricación de rodamientos DGBB adecuados para los vehículos de competición.
  • Las bolas de cerámica pueden garantizar niveles bajos de fricción
  • Las jaulas de PEEK proporcionan una elevada resistencia a la tensión y los productos químicos
  • El uso de acero de alta calidad puede garantizar una vida útil más prolongada
El lanzamiento de los DGBB energéticamente eficientes permite al diseñador del motor reducir fácilmente las pérdidas del rodamiento en los componentes auxiliares del motor. Estos E2.DGBB ofrecen una eficacia hasta un 30% mayor que los productos tradicionales con una capacidad similar.
SKF logo