Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Imagen de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos (THCRB) son adecuados para disposiciones que deban absorber grandes cargas axiales y ninguna carga radial. Son relativamente insensibles a las cargas de choque, de gran rigidez y requieren un espacio axial reducido. Debido a estos atributos, los THCRB se utilizan con frecuencia en el diferencial. Los rodamientos son desmontables, por lo que los componentes individuales pueden montarse por separado.

Se pueden suministrar rodamientos con diseño personalizado. Pueden incluir rodillos de nitruro de silicio, jaulas de bajo peso, diferentes materiales de anillo y tratamientos térmicos.
SKF logo