Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas de contacto angular

Imagen 1 de rodamiento de bolas con contacto angular
SKF suministra rodamientos de bolas con contacto angular personalizadas para aplicaciones de transmisión (como las unidades de piñón). Gracias a su amplia experiencia y avanzadas aplicaciones de software, SKF puede calcular y determinar la precarga correcta a fin de optimizar el rendimiento del rodamiento en términos de vida útil, rigidez y fricción. Asimismo, las aplicaciones se pueden optimizar en lo que se refiere a las dimensiones externas, capacidad de carga, geometría interna, diseño de jaula.

Se utilizan tratamientos térmicos especiales y soluciones híbridas, con elementos rodantes de nitruro de silicio, para alcanzar los requisitos del cliente en términos de temperatura, velocidad, vida útil y fricción.

SKF puede ofrecer una amplia gama de ACBB estándar y personalizados para aplicaciones de competición.

Los rodamientos pueden incorporar una jaula de PEEK ligera llena de elementos rodantes de nitruro de silicio. Los elementos rodantes de nitruro de silicio contribuyen a reducir la fricción de rodadura y a aumentar la rigidez de los rodamientos. Los anillos se pueden fabricar con diversos materiales y recibir diferentes tratamientos térmicos, lo que permitirá que soporten una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.

Es posible integrar en el rodamiento obturaciones de labio único revestidas de PTFE o de labio doble de baja fricción con el fin de retener la lubricación e impedir el paso de partículas contaminantes; si es necesario, hay disponibles materiales HT especiales, como el viton.

El rodamiento de bolas con contacto angular (ACBB) de alta precisión engrasado y obturado de por vida tiene una elevada rigidez y capacidad de carga axial, lo que mejora la respuesta del embrague y prolonga su vida útil.
SKF logo