Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Unidad para karts

Imagen de unidad para karts
La solución ConCentra patentada permite centrar el eje y su rotación respecto al centro del rodamiento. El rodamiento incluye una placa protección de resorte extraíble que permite limpiar fácilmente el rodamiento y relubricarlo después de cada uso. El perfil patentado del anillo exterior se ha diseñado para evitar el riesgo de desalineación con el soporte de unidad. Hay disponibles rodamientos con bolas de cerámica que permiten mantener un bajo nivel de fricción y, al mismo tiempo, reducir la masa giratoria e incrementar la rigidez.

La unidad no necesita modificaciones en el soporte/caja, de forma que se pueda adaptar a los diseños de fábrica existentes.

El perfil patentado externo de la unidad para karts con anillo exterior SKF incluye ranuras de pequeño tamaño recorridas por un borde afilado. Esta particular geometría incrementa la resistencia a la desalineación del rodamiento respecto a la caja mientras se conduce el kart. La geometría SKF garantiza una sujeción del rodamiento mucho mayor dentro de la caja de aluminio/magnesio.

El uso de bolas de cerámica permite reducir la fricción, el peso e incrementar la dureza; como resultado la fricción es menor aunque se utilice una pequeña cantidad de lubricante.
SKF logo