Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos híbridos

Imagen 1 de rodamientos híbridos
Los aros de los rodamientos híbridos están fabricados de acero para rodamientos, y los elementos rodantes, de nitruro de silicio para rodamientos. El nitruro de silicio es un material cerámico con baja densidad y un alto grado de resistencia, rigidez y dureza.

Estas características son extremadamente importantes para las aplicaciones de competición, debido a los siguientes beneficios potenciales:
  • Propiedades de aislamiento eléctrico, lo que elimina el riesgo de daños a causa de las corrientes eléctricas, incluso a altas frecuencias
  • Baja transferencia térmica
  • Reducción del peso: la densidad del nitruro de silicio es un 60 % inferior a la del acero
  • Rendimiento de alta velocidad: gracias a la baja densidad (bajas fuerzas centrífugas) y la baja fricción (bajas temperaturas)
  • Bajo índice de desgaste debido a su gran dureza
  • Aumento de la vida útil de la grasa y mayor resistencia al agarrotamiento, por su menor temperatura de funcionamiento, gracias a la menor fricción interna en comparación con la de los rodamientos completamente de acero
  • Mayor rigidez: el valor de módulo elástico (módulo de Young) del nitruro de silicio es un 50 % mayor que el del acero
  • Resistencia a la vibración: las bolas de nitruro de silicio sobre acero tienen una resistencia mucho mayor contra el desgaste provocado por las pequeñas vibraciones de los rodamientos, especialmente en parada
  • Vida útil prolongada en entornos corrosivos. El nitruro de silicio es un material no corrosivo y químicamente inerte

Si necesita más información técnica sobre rodamientos híbridos, haga clic aquí.
SKF logo