Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos con elementos rodantes

Imagen de rodamiento de bolas rígido con obturación
Rodamiento de bolas rígido con obturación
Imagen de rodamiento de bolas rígido con anillo interior prolongado
Rodamiento de bolas rígido con anillo interior prolongado
Imagen de ACBB de dos hileras obturado
ACBB de dos hileras obturado
Imagen de rodamiento de rodillos a rótula obturado
Rodamiento de rodillos esféricos obturado
Si la fricción y la precisión del conjunto es un aspecto esencial en la aplicación, las rótulas se deben reemplazar por rodamientos con elementos rodantes. El diseño se puede basar en rodamientos de huna hilera de bolas con obturación, protección o abiertos, lleno de elementos rodantes (sin jaula) o con elementos rodantes separados por una jaula.

Los rodamientos con placa de protección u obturados se engrasan y están disponibles con diferentes valores de juego radial, dependiendo de los requisitos del cliente.

A fin de dar cabida a la desalineación, se pueden utilizar rodamientos autoalineables de dos hileras de bolas o rodamientos de rodillos a rótula. Estos tipos de rodamientos están disponibles en versiones obturadas o con placas de protección.
SKF logo