Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Accionamientos

TMBU reengrasable
Los sistemas de accionamiento ferroviarios, que funcionan generalmente a velocidades elevadas, transmiten el par del motor de tracción o motor de combustión al juego de ruedas a través de una caja de engranajes.
Los sistemas de accionamiento, como las cajas de engranajes y los motores de tracción para ferrocarriles, deben ser potentes, ecológicos y rentables, además de requerir un mantenimiento mínimo. Estos requisitos son muy exigentes debido al peso de los vehículos ferroviarios y los largos intervalos entre mantenimientos.
El mantenimiento principal en las locomotoras nuevas de líneas principales se realiza después de que la locomotora haya recorrido entre 1 y 1,5 millones de kilómetros. Estas locomotoras recorren, en promedio, más de 1 000 kilómetros diarios. Los trenes de alta velocidad operan a velocidades superiores a 350 km/h y alcanzan kilometrajes mucho más altos.
Además de estos largos intervalos de mantenimiento, los rodamientos del sistema de accionamiento SKF están diseñados para hacer frente a altos niveles de contaminación y humedad, así como a las variaciones de velocidad, temperatura, carga, vibración y choques.

Railway drives preferred range

SKF logo