Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de monitoreo de temperatura SKF Axletronic

Sistema de monitoreo de temperatura SKF Axletronic

El sistema de monitoreo de temperatura SKF Axletronic es una solución a bordo económicamente competitiva. Se utiliza como sistema de respaldo de seguridad para controlar la temperatura de los rodamientos en instalaciones nuevas del tren y también para adaptaciones. El sistema de monitoreo es fácil de instalar y se coloca en su totalidad en el tren para transmitir mensajes de advertencia y alarma al conductor.


Las señales analógicas de temperatura se convierten en señales digitales en una caja funcional y se transmiten a través de bus a la unidad electrónica central de temperatura.
Algunos de los beneficios del sistema son:

  • Mayor confiabilidad y menor riesgo
  • Monitoreo y análisis continuo de la temperatura
  • Registro de eventos y almacenamiento temporal de datos
  • Sistema de autocontrol
  • Niveles de alarma adaptables
SKF logo