Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Monitoreo de motores de tracción y cajas de engranajes

Monitoreo de motores de tracción y cajas de engranajes

Con la envolvente de aceleración de SKF, se pueden analizar las frecuencias dinámicas de todo el sistema de engranajes en funcionamiento, así como las diferencias de geometría detectadas de los componentes giratorios, p. ej., el descascarillado de los dientes del engranaje. Esto permite planificar convenientemente el mantenimiento del bogie motor en el momento adecuado. Con los sensores de vibración de SKF conectados a la tecnología del sistema IMx, se pueden monitorear adecuadamente las condiciones de funcionamiento de toda la cadena de transmisión y sus componentes, como los motores de tracción y componentes de la caja de engranajes, como rodamientos y engranajes, así como los ejes cardánicos y otros tipos de acoplamientos.


Capacidades de monitoreo de motores de tracción y cajas de engranajes:

  • Detección de desequilibrios 
  • Detección de desalineación 
  • Detección de flexión del eje 
  • Detección de piezas sueltas 
  • Detección de daños en los rodamientos 
  • Detección de daños en ruedas de engranaje 
  • Detección de resonancia
SKF logo