Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema SKF Multilog On-line IMx-R

IMx-R
El sistema SKF Multilog On-line IMx-R es una solución potente y rentable para su instalación en vehículos ferroviarios por parte de los fabricantes de equipos originales, mientras que el sistema inalámbrico IMx-B es ideal para la adaptación de bogies.

Junto con el software SKF @ptitude Observer, el SKF Multilog IMx-R proporciona un sistema completo para la detección y prevención temprana de fallas, asesoramiento automático para corregir problemas existentes o inminentes y avanzado mantenimiento basado en la condición para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y confiabilidad de la máquina.

Algunos de los beneficios del sistema son:
  • Mayor seguridad y confiabilidad
  • Menores costos de mantenimiento
  • Mejor mantenimiento y planificación
  • Intervalos de revisión ampliados
  • Menor cantidad de paradas y paradas no planificadas
  • Capacidad de análisis de la causa raíz
  • Logística de piezas de repuesto optimizada
Capacidades del sistema
El sistema SKF Multilog On-line IMx-R es capaz de monitorear los siguientes subsistemas de bogies para mejorar la confiabilidad del tren:

SubsistemaParámetros de detección
RuedaError de redondez, aplanaduras en las ruedas
Cajas de grasaMediciones de temperatura para especificación técnica de interoperabilidad (Technical Specification for Interoperability, TSI), análisis de evaluación comparativa, mediciones de vibración, análisis de espectros y tendencia
Caja de engranajesMediciones de temperatura y vibración, para monitorear daños en rodamientos y engranajes, desequilibrio, desalineación y flexión de ejes, piezas sueltas y resonancias
Aceite de cajas de engranajesTemperatura del aceite, nivel y condición
Motor de tracciónMediciones de temperatura y vibración, para monitorear rodamientos
BogieDetección de inestabilidad y serpenteo de bogies para especificación técnica de interoperabilidad (Technical Specification for Interoperability, TSI)

SKF logo