Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas

Los rodamientos rígidos de bolas SKF son una opción excelente para rodamientos fijos en motores de tracción. Las ranuras profundas de los caminos de rodadura y el alto grado de osculación entre estas y las bolas, permiten a estos rodamientos soportar cargas axiales en ambos sentidos, además de cargas radiales, incluso a altas velocidades.

SKF logo