Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de rodamientos para motores de tracción (TMBU) con capacidades de detección


El concepto de TMBU sensorizada no solo ayuda a lograr un ciclo de vida menos costoso al ser unidades de rodamientos engrasadas y selladas altamente confiables, también ofrece varias oportunidades de detección y medición, que incluyen:

  • detección absoluta de posicionamiento para dispositivos de control de motores de tracción
  • detección del sentido de giro
  • medición de la velocidad para los sistemas de control de frenado
  • medición de temperatura para monitorear la confiabilidad

La unidad de sensor incremental está integrada en el sistema de sellado del aro exterior de la unidad de rodamiento. Este diseño ahorra mucho espacio, en especial en sentido axial en comparación con los dispositivos de sensores convencionales. Las TMBU SKF ofrecen:

  • un diseño más compacto, menos piezas
  • alta resolución y precisión
  • un diseño resistente y muy duradero
SKF logo