Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de rodamientos para motores de tracción (TMBU)

Unidad de rodamiento para motores de tracción

Disponible para disposiciones de rodamientos fijos y libres, el concepto de unidad de rodamientos para motores de tracción de SKF ofrece nuevas oportunidades para ahorrar espacio, un montaje más sencillo, intervalos de mantenimiento más prolongados y mayor rendimiento.

La TMBU es una unidad de rodamientos prelubricada y sellada para montaje con pestaña en el soporte. Se selecciona una grasa especial para lograr una mayor vida útil de la grasa incluso a altas temperaturas de funcionamiento.

La unidad de rodamientos está equipada con sellos laberínticos no rozantes, sin fricción y sin desgaste. Para aumentar la confiabilidad, el aislamiento eléctrico se realiza mediante un recubrimiento de INSOCOAT o un diseño híbrido con elementos rodantes de cerámica/nitruro de silicio.

El concepto de TMBU ofrece oportunidades de ahorro de espacio, en especial en sentido axial. Además, mediante el uso de TMBU, puede lograrse más potencia de motor de tracción para un tamaño de motor determinado.

SKF logo