Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema SKF Multilog On-line IMx-B

Sistema SKF Multilog On-line IMx-B
El sistema SKF Multilog On-line IMx-B es un sistema inalámbrico de monitoreo de bogies que ayuda a ampliar los intervalos de mantenimiento, mejora la planificación del mantenimiento y reduce los costos operativos.

La solución SKF IMx-B para la adaptación de bogies es ideal para adaptar flotas y para los fabricantes de equipos originales. Esta solución de monitoreo de condición se instala fácilmente a nivel del bogie para monitorear sus componentes. Los datos de vibración, temperatura y velocidad son recopilados por el IMx-B desde los sensores en el bogie y los valores calculados se envían de manera inalámbrica a través de la nube a la oficina interna para su monitoreo y mayor análisis. Esto permite a los ingenieros de mantenimiento observar los datos centralmente y monitorear en tiempo real la condición de los motores, las cajas de engranajes, cajas de grasa, ruedas y más.

Junto con la plataforma SKF @ptitude Monitoring Suite, este sofisticado sistema de detección temprana y prevención de fallas ofrece muchos beneficios, como los siguientes:
  • Menor frecuencia de mantenimiento
  • Menores costos de mantenimiento
  • Menos casos de paradas no planificadas
  • Mayor eficiencia en la planificación del mantenimiento
  • Menos interrupciones del servicio no planificadas
  • Menos molestias para los pasajeros
  • Mayor eficiencia en el mantenimiento de las vías
  • Rápida instalación y puesta en marcha
Datos técnicos
  • Enrutador de red de área de amplio alcance incorporado para la comunicación entre el tren y la base
  • Electrónica montada en el bogie conforme al estándar EN50155
  • 16 entradas dinámicas o CC y 8 entradas digitales o de velocidad
  • Mediciones reales simultáneas de todos los canales
  • Mediciones reales síncronas programables de 16 canales analógicos
  • El sistema inteligente solo recopila datos cuando se detectan condiciones de monitoreo estables
  • Varios filtros de envolvente de aceleración
  • Compatible con el software SKF @ptitude Observer
Fácil adaptación para bogies existentes
Como se trata de un sistema de monitoreo de condición de bogies fácil de instalar, el sistema SKF Multilog On-line IMx-B permite a los operadores dejar de lado el mantenimiento basado en el tiempo para incorporar un enfoque más basado en la condición. Esto abre la puerta a la ampliación de los intervalos de mantenimiento de bogies y a la reducción de los costos de mantenimiento, sin los inconvenientes y gastos que supone el extenso cableado entre el bogie y el vagón.

Probado en el terreno y verificado en el laboratorio
Diseñado especialmente para los entornos difíciles de los bogies ferroviarios, el sistema SKF Multilog On-line IMx-B se ha probado totalmente en el laboratorio y en el terreno, y cuenta con la certificación de conformidad con los estándares de electrónica ferroviaria EN50155, incluidos choques y vibración, compatibilidad electromagnética (Electromagnetic Compatibility, EMC) y temperatura. La unidad de acero inoxidable está ambientalmente sellada y es compatible con IP66.

SKF logo