Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos híbridos

Los rodamientos híbridos SKF ofrecen excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, especialmente para aplicaciones de modernos sistemas inversores de alta frecuencia. Estos rodamientos están equipados con elementos rodantes fabricados de nitruro de silicio para rodamientos.

Estos son algunos de los beneficios:

  • Propiedades de aislamiento eléctrico superiores, incluso con frecuencias muy altas
  • Intervalos de mantenimiento prolongados debido a la mayor vida útil de la grasa en comparación con los rodamientos totalmente de acero
  • Capacidad de ahorro energético como consecuencia de la menor fricción y mayor precisión
  • Intervalos de mantenimiento prolongados debido a las temperaturas de funcionamiento más bajas
SKF logo