Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cónicos

Rodamientos de rodillos cónicos

Las unidades de rodamientos de rodillos cónicos incorporan espaciadores de polímero para reducir el contacto y sellos especialmente diseñados para disminuir la temperatura de funcionamiento del rodamiento, además de proporcionar mayor vida útil a la grasa y prolongar los intervalos de mantenimiento.

Los rodamientos constan de dos aros interiores, un aro exterior común, dos conjuntos de rodillos cónicos y jaula de polímero, un espaciador central, llenado de grasa y dos sistemas de sellado. También pueden agregarse espaciadores laterales, aros de apoyo y tapas laterales con dispositivos de fijación.

SKF logo