Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rótulas esféricas autolubricantes SKF AMPEP

N/D

Las rótulas esféricas autolubricantes AMPEP son soluciones excelentes para aplicaciones con elevadas presiones de rodamiento, movimiento lento y mantenimiento difícil o incluso imposible. Ofrecen un coeficiente de fricción bajo combinado con bajas tasas de desgaste, algo que se logra mediante el uso de politetrafluoretileno (PTFE) trenzado y revestimientos de vidrio.

Estos son algunos de los beneficios:

  • Baja fricción y poco desgaste, efecto adherencia/deslizamiento mínimo
  • Ciclo de vida de bajo costo
  • Excelente para aplicaciones oscilatorias
  • Prácticamente sin mantenimiento, con autolubricación
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de –50 a +200 °C
SKF logo