Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de rodillos a rótula

Unidad de rodamientos de rodillos a rótula

Con un largo historial de rendimiento en aplicaciones de cajas de grasa, los rodamientos de rodillos a rótula SKF son reconocidos por su capacidad para soportar la desalineación y proporcionar flexibilidad en el diseño de la caja de grasa.

  • Los rodillos y los caminos de rodadura esféricos soportan la desalineación
  • El diámetro exterior más pequeño en comparación con los rodamientos de rodillos cilíndricos y unidades permite a los ingenieros diseñar cajas de grasa más ligeras y más pequeñas
SKF logo