Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje y desmontaje de rodamientos en los patines

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones se han preparado para patines en línea, patines (quads), monopatines y patinetes. En cada rueda del patín se montan dos rodamientos separados por un espaciador. Independientemente de la forma y el tamaño del espaciador, los rodamientos se montan de la misma forma.

Instrucciones de desmontaje

Los rodamientos se deben desmontar con cuidado, ya que de lo contrario existe riesgo de que queden inutilizados o se ensucien todavía más. Los rodamientos se deben desmontar en los siguientes casos:

  • Sustitución o intercambio de ruedas desgastadas
  • Sustitución de las ruedas cuando están bloqueadas o no ruedan bien
  • Relubricación de los rodamientos
  • Limpieza de los rodamientos.

Observaciones importantes: el diseño de las ruedas de los patines, patines en línea o monopatines impide que los rodamientos se puedan desmontar fácilmente. Por lo tanto, si se desmontan sin el cuidado debido, existe la posibilidad de dañar los caminos de rodadura del rodamiento. Para realizar esta tarea adecuadamente, SKF recomienda el uso de una prensa para rodamientos (ver foto). Si no dispone de una prensa, únicamente podrá desmontar los rodamientos mediante una herramienta multiusos con un gancho en un extremo (ver foto).

A continuación, se incluyen 2 casos de ejemplo con diferentes diámetros de eje.

Eje de 6 mm de diámetro:

  • Cale el espaciador
  • Con esta acción se extraerá el rodamiento del lado opuesto
  • Extraiga el espaciador
  • Enganche el diámetro interior y extraiga el segundo rodamiento.

Eje de 8 mm de diámetro:

  • Enganche el diámetro interior de un rodamiento y extráigalo
  • El espaciador saldrá fácilmente; enganche el diámetro interior del segundo rodamiento y extráigalo
SKF logo