Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF SPEEDracer

SKF SPEEDracer incluye 20 minirrodamientos de alta calidad para competición.

Los rodamientos SKF SPEEDracer se han diseñado para aquellos que no hacen concesiones en lo que se refiere a la potencia y la solidez. Son compatibles con cualquier rueda con cubos para minirrodamientos y los correspondientes espaciadores, así como para ruedas estándar con adaptadores.

Los minirrodamientos SKF SPEEDracer son específicos para competición. Para mantener su rendimiento, es necesario relubricarlos regularmente con aceite SKF Speed Master.

  • Rodamientos más rápidos: gracias al aceite SKF Speed Master y su juego interno especial
  • Rodamientos más ligeros: 70% menos de peso que los rodamientos 608
  • Mantenimiento sencillo: apertura a un lado
  • ISO5/ABEC 5: Estándares de alta precisión SKF
SKF logo