Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF SPEEDskater

SKF SPEEDskater incluye 20 rodamientos 608 de alta calidad para competición.

Los rodamientos SKF SPEEDskater se han diseñado para patinadores que no hacen concesiones en lo que se refiere a la potencia y la solidez. Son compatibles con cualquier rueda de patín de competición con un tamaño de cubo de 608, con los correspondientes espaciadores. Los rodamientos SKF SPEEDskater deben relubricarse de forma regular con aceite SKF Speed Master.

  • Capacidad de desplazamiento de competición: lubricación de aceite de alta calidad y juego interno especial
  • Excelente solidez: rodamientos 608 fabricados con el acero cromado SKF más limpio del mundo
  • Mantenimiento sencillo: apertura a un lado
  • ISO5/ABEC 5: Estándares de alta precisión SKF.
SKF logo