Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF STUNTmaster

SKF STUNTmaster incluye 16 rodamientos 608 de alta calidad para patinaje agresivo.

Los rodamientos SKF STUNTmaster se han diseñado especialmente para patinaje agresivo. ¿Le gustan los saltos, volteretas y choques al patinar? ¡SKF STUNTmaster se ha diseñado para resistirlos! Estos rodamientos alcanzan su rendimiento óptimo después de 10 horas de uso y son compatibles con cualquier rueda con un tamaño de cubo de 608, con los espaciadores apropiados.

  • Alta resistencia a los golpes: El acero cromado de carbono SKF más limpio del mundo y jaulas reforzadas con fibra de vidrio
  • Extremadamente cómodos para saltos y acrobacias: grasa específica con aditivos para presiones extremas
  • Protección óptima: obturación de caucho verde no rozante en un lado y protección metálica en el otro
  • ISO5/ABEC5: Estándares de alta precisión SKF.
SKF logo