Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF FREEstyler

El conjunto de rodamientos SKF FREEstyler incluye 8 rodamientos 608 de alta calidad para monopatines.

Los rodamientos SKF FREEstyler se han diseñado para aquellos que practican de forma regular e intensiva con el monopatín. Estos rodamientos ofrecen un desplazamiento muy suave y soportan bien las cargas. Son compatibles con cualquier rueda de patín de competición con un tamaño de cubo de 608, con los espaciadores apropiados. Los rodamientos SKF FREEstyler no requieren grasa ni mantenimiento.

  • Excelente desplazamiento: llenados con grasa de baja fricción
  • Protección óptima contra polvo y salpicaduras de agua: gracias a la obturación roja no rozante en un lado y la protección metálica en el otro
  • Excelente solidez: fabricados con el acero cromado SKF más limpio del mundo
  • ISO5/ABEC5: Estándares de alta precisión SKF.
SKF logo