Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF SPEEDtrainer

SKF SPEEDtrainer está disponible en dos paquetes que incluyen 16 o 20 rodamientos 608 para entrenamiento de velocidad.

Los rodamientos SKF SPEEDtrainer se han diseñado para un deslizamiento muy suave y protección eficiente, lo que los convierte en la mejor opción para entrenamiento de velocidad y fitness de alto nivel. Son compatibles con cualquier rueda de patín de competición con un tamaño de cubo de 608, con los espaciadores apropiados. Los rodamientos SKF SPEEDtrainer son reparables y se pueden engrasar.

  • Excelente deslizamiento: grasa de alta calidad y juego interno especial
  • Protección eficiente: obturación de caucho negro no rozante en un lado y protección metálica en el otro
  • Excelente solidez: fabricados con el acero cromado SKF más limpio del mundo
  • Reparables: la obturación negra se puede desmontar para relubricarla con grasa
  • ISO5/ABEC5: Estándares de alta precisión SKF.
SKF logo