Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Integración de la mecatrónica

La unidad de rodamiento lleva integrado un sensor de alta calidad que comunica una serie de datos (revoluciones por minuto, velocidad de las ruedas, sentido de rotación), haciendo posible el ABS y otras funciones. La ventaja de los frenos antibloqueo está confirmada en el sector del automóvil; añadir una transmisión de datos eficiente a esta función de seguridad aporta valor y diferencia su producto en el mercado de los vehículos de dos y tres ruedas.
La integración de sensores con rodamientos por parte de SKF proporciona soluciones compactas y fiables para las pantallas digitales de los vehículos de dos y tres ruedas:
  • ABS
  • Sistema de indicación de velocidad y distancia
  • Tacómetro
  • Sistema de gestión de combustible de inyección directa
SKF logo