Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Motor

El motor es el componente más exigente desde el punto de vista del rendimiento, la calidad y la innovación en lo que se refiere a las condiciones de potencia y velocidad, fiabilidad y larga duración, seguridad y componentes de alta tecnología.

Los clientes de vehículos de dos y tres ruedas esperan lo siguiente:

  • Coste competitivo
  • Gran eficiencia con el combustible
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Larga vida útil
  • Diseño compacto
  • Seguridad

Para satisfacer las expectativas del cliente, SKF ofrece soluciones personalizadas basadas en rodamientos y unidades que puedan rendir en condiciones de funcionamiento exigentes como:

  • Condiciones de contaminación
  • Lubricación inadecuada
  • Alta temperatura
SKF logo