Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos para Embrague Unidireccional

Con el fin de proteger el motor de arranque se ha instalado un embrague unidireccional. El embrague unidireccional requiere un número de tres a seis rodillos. Estos rodillos han de resistir una alta presión de contacto. 


 Ventajas

  • Reducción del ruido
  • Aumento de la capacidad de carga

Aplicaciones típicas:

  • Embrague Unidireccional SKF
SKF logo