Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de balancín SKF

SKF ofrece rodamientos de balancín integrado de alto rendimiento que generan menos fricción, haciendo posible un mayor kilometraje y una vida útil más larga.

Características:
  • Su diseño compacto y ligero garantiza una baja inercia y permite altas velocidades
  • Rodillo ligeramente aliviado en los extremos para evitar tensiones en los bordes dependiendo de los requisitos de la aplicación
  • Perno del eje endurecido por inducción
  • Balancín de estructura forjada; opciones disponibles
  • La coronación de ocho micras generada durante el proceso de rectificación en el aro exterior reduce la fricción y la resistencia al desgaste

Ventajas

  • Aumento de la vida útil y la fiabilidad
  • Reducción de la fricción, el ruido y la vibración
  • Menores costes de montaje
  • Mayor velocidad de funcionamiento
SKF logo