Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de vástago de válvula

Aunque ofrecemos diversos componentes de reducción del peso y la fricción para motores de vehículos de dos ruedas, ninguno de ellos ayuda a reducir las emisiones tan directamente como los sellos de vástago de válvula de SKF. Diseñados para ayudar a reducir las emisiones proporcionando un caudal de aceite determinado a la interfaz del sistema de válvulas de un motor, los sellos de vástago de válvula están fabricados con un material de fluoroelastómero (FKM) formulado para aplicaciones de movimiento recíproco.
Junto a la reducción de las emisiones de combustible, los sellos de vástago de válvula de SKF ofrecen a los fabricantes beneficios de diseño y producción.

El proceso de fabricación e inspección de los sellos es totalmente automatizado, lo que ayuda a conseguir una calidad confiable y sin defectos. Gracias a un muelle templado, los sellos permiten realizar diseños personalizados con una fuerza radial constante y sin depósitos de aceite ni carbono en las válvulas.
SKF logo