Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Brazo oscilante

El brazo oscilante es una estructura giratoria que conecta la rueda trasera al chasis principal de la moto a través de los amortiguadores.
Está sujeto a rotaciones súbitas de bajo grado cada vez que el vehículo acelera, frena, se inclina o pasa por un bache. Sin embargo, el sistema del brazo oscilante es propenso a la entrada de elementos exteriores que oxidan el distanciador metálico, hacen necesaria la sustitución frecuente de los cojinetes y provocan un movimiento rígido del brazo oscilante con cargas de choque.

La fabricación y el montaje también son delicados, ya que requieren una correcta concentricidad entre las piezas en contacto. Existe también un problema de flotación axial que provoca cierto desgaste en las piezas con soluciones de cojinetes de fricción, utilizadas habitualmente en la mayoría de las motos de la generación anterior. 

Soluciones

SKF logo