Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Gestión del motor

El Sistema de Gestión del Motor (EMS) se encarga de controlar la cantidad de combustible inyectada y ajustar el punto de encendido. El funcionamiento óptimo del EMS garantiza la máxima potencia del motor con la mínima cantidad de emisiones y el mínimo consumo de combustible.El EMS incluye sensores para la temperatura del aire de admisión y el líquido refrigerante, la posición del regulador y presión absoluta del colector de admisión, así como sensores para la velocidad del motor y señales para las acciones requeridas de inyección y chispa del encendido, además de un sensor para información sobre el contenido de oxígeno en el escape.

Soluciones

SKF logo