Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Señal de velocidad y kilometraje mediante rodamientos con sensor

Las unidades de rodamientos con sensor de SKF son componentes mecánicos mecatrónicos que cubren los campos tanto de los sensores como de la ingeniería de rodamientos.

Ventajas
  • Optimiza la eficiencia del motor eléctrico
  • Reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2
  • Reduce el ruido minimizando las pulsaciones del par del motor eléctrico
  • Reducción del tiempo de montaje
  • Ofrece una medición precisa

Aplicaciones típicas:

  • Sistemas de dirección asistida eléctrica
  • Transmisión de velocímetro
  • Motores de tracción
  • Emisor de señal ABS
SKF logo