Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos para el elevador del embrague

Con el diseño del elevador del embrague integrado, SKF permite a los fabricantes de vehículos de dos y tres ruedas abandonar las disposiciones de rodamientos convencionales, ayudándoles así a reducir el tiempo de montaje, los costes y el peso.
Con un diseño compacto y un pasador de empuje que forma parte integral de la unidad de rodamiento rígido de bolas, esta solución unitaria de SKF mejora la perpendicularidad en la alineación, ofreciendo una serie de ventajas. El rodamiento integrado para el elevador del embrague es una más entre un número creciente de soluciones eficientes en términos de combustible y de costes de SKF.

Ventajas
  • Diferentes componentes integrados
  • Aumento de la vida útil y la fiabilidad
  • Reducción de la fricción, el ruido y la vibración
  • Reducción del peso y los costes de montaje
  • Posibilidad de diseños más compactos
SKF logo