Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Soluciones SKF para obturación de transmisiones

SKF ha mejorado el diseño del labio de obturación de los nuevos rodamientos de bolas de producción en serie con un nuevo estándar de obturación que mejora las propiedades de obturación como:

  • Baja fricción
  • Velocidad
  • Retención de la grasa
  • Exclusión del polvo
  • Obturación estática y dinámica del agua a alta presión 
  • Larga vida útil

Esta es una nueva generación de obturaciones para rodamientos que ofrece más posibilidades y una amplia gama de aplicaciones.

SKF logo