Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rueda delantera

Los clientes de vehículos de dos ruedas están usando la rueda delantera como una rueda de aleación. Esta rueda presenta un número reducido de piezas y un diseño compacto. El cubo va integrado en la llanta. Aunque las dimensiones de los rodamientos y las dimensiones totales no han variado con este cambio de diseño, El diseño se ha hecho más compacto. Los clientes utilizan esta rueda como solución de sensor ABS y sensor de la rueda; también hay disponibles diseños de freno de disco y tambor. Se han utilizado dos rodamientos rígidos de bolas con obturaciones laterales sencillas y dobles.

Soluciones

SKF logo