Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF StopGo

Integrando sus conocimientos sobre rodamientos y mecatrónica, SKF se enorgullece en presentar una solución única de parada y arranque para vehículos de dos ruedas que responde a
la demanda de conservación de la energía y reducción de las emisiones.
Esta solución viene con una unidad lista para montar que se puede instalar con igual facilidad para los fabricantes de equipos originales y como adaptación de los vehículos de dos ruedas ya existentes en el mercado.
Sus principales características son las siguientes:
  • Solución integrada que cumple a la vez las funciones de rodamiento, detección de velocidad, y parada y arranque
  • Personalizada según las especificaciones del vehículo
  • Plataforma para desarrollar una solución de detección ABS en el futuro

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo