Cubo de rueda

SKF ha desarrollado una amplia gama de rodamientos de rueda y obturaciones para todo tipo de vehículos de dos ruedas como ciclomotores, scooters, motocicletas ligeras y pesadas, y bicicletas de montaña y de carreras para satisfacer las expectativas de rendimiento del mercado de vehículos de dos y tres ruedas en lo que se refiere a:
- Baja fricción
- Guiado rígido de los movimientos giratorios
- Larga vida útil
- Frenado sin vibración
- Que el rodamiento no falle en condiciones operativas exigentes como: entorno contaminado húmedo y seco, aumento de la velocidad y la temperatura, mantenimiento deficiente, grandes cargas axiales y radiales, tamaño compacto y peso ligero
Las soluciones de SKF para cubos de rueda favorecen lo siguiente:
- Larga vida de servicio para los cubos de ruedas
- Guiado preciso de las ruedas para mejorar la estabilidad en marcha y reducir las vibraciones de frenado
- Bajo consumo de energía en todo el intervalo de temperatura de funcionamiento
- Resistencia a la contaminación severa de la carretera
- Desmontaje fácil de la rueda