Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos sellados de baja fricción

Los rodamientos rígidos de bolas de baja fricción SKF facilitan una reducción de la fricción de más del 30%. Estos rodamientos están equipados con un sello de baja fricción, grasa de baja fricción y una jaula especial.
SKF logo