Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Soluciones de sellado compactas e integradas

SKF ha desarrollado nuevas soluciones de sellado para impedir la entrada de contaminantes y mejorar la lubricación con el fin de aumentar la vida de servicio.

ICOS es un rodamiento de bolas equipado con un sello de aceite integrado y compacto. Este diseño ofrece beneficios como una unidad cerrada, una mejor función de sellado y un mantenimiento más sencillo. ICOS reduce los costos totales de sellado de los rodamientos en comparación con las disposiciones de sellado de rodamientos tradicionales.

SKF logo