Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades de rodamientos de balancín SKF

Haciendo uso de la experiencia de SKF en rodamientos y unidades, tecnologías de obturación, lubricación y servicios de desarrollo de aplicaciones, la unidad de balancín con Rodamientos de Balancín SKF ofrece una solución eficiente para trenes de válvulas en vehículos de dos y tres ruedas. Las Unidades de Rodamientos de Balancín SKF generan menos fricción y son enormemente resistentes.

Características
  • Sincronización de válvulas suave y precisa
  • Mayor resistencia a la fatiga
  • Reducción de la vibración, el desgaste y el ruido
  • Mejor agarre al tornillo de ajuste
  • Vida más larga con baja fricción
  • La variación óptima del peso garantiza una baja vibración

Ventajas

  • Aumento de la vida útil y la fiabilidad
  • Reducción de la fricción, el ruido y la vibración
  • Menores costes de montaje
  • Mayor velocidad de funcionamiento
SKF logo