Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Solución de obturación y Solid Oil

La solución de SKF para la columna de la dirección de los vehículos de dos y tres ruedas se utiliza cuando es imposible relubricar la aplicación y es necesario impedir la entrada de contaminantes.

La jaula de bolas con Solid Oil de SKF consta de una matriz de polímero saturada con aceite lubricante. Facilita el montaje de la columna de la dirección y permite un mejor funcionamiento en entornos con contaminantes secos y húmedos.

El material de plástico moldeado actúa como una placa de protección giratoria. El Solid Oil mejora la dirección del vehículo, permitiendo a las bolas girar en el mismo ángulo de contacto y reducir el par de fricción dependiente de la velocidad. Esta solución también asegura una larga vida de servicio.

SKF logo