Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad

Mayor capacidad de carga y fiabilidad

Rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad
Los rodamientos de rodillos cilíndricos llenos de rodillos convencionales a menudo sufren frecuentes arranques y paradas, ya que la película lubricante tarda cierto tiempo en acumularse después de cada arranque. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF Explorer incorporan un acabado de superficie que favorece la rápida formación de película lubricante.

A fin de conseguir la máxima capacidad de carga de los rodamientos completamente llenos de rodillos y el sólido rendimiento de los rodamientos con jaula (sin contacto entre piezas metálicas), SKF desarrollo rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad. Estas son algunas de las ventajas:
  • Menos consumo energético
  • Aumento de la capacidad de carga en comparación con los rodamientos con jaula estándar
  • Menor frecuencia de mantenimiento
  • Bajos niveles de ruido y vibración
SKF logo