Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamiento de rodillos cónicos de alto rendimiento

Potencie el rendimiento y la fiabilidad de las disposiciones de rodamientos

Al incorporar una geometría optimizada del camino de rodadura, mejoras en la topografía de superficie y una mayor precisión de funcionamiento, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento de SKF pueden contribuir a mejorar el rendimiento en disposiciones para ejes de velocidad alta e intermedia.

Estos rodamientos SKF Explorer de alto rendimiento se ha diseñados específicamente para cajas de engranajes de turbinas eólicas y están disponibles con rodillos y aros oxidados en negro. Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor fiabilidad de la caja de engranajes
  • Reducir la fricción
  • Mejores condiciones de lubricación
  • Menor vibración
  • Temperatura de funcionamiento más baja
  • Mejora del nivel de ruido
SKF logo