Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Soluciones de rodamientos autoalineables

Ejes principales y ejes de rotor de apoyo con soluciones SKF

Independientemente de que necesite un apoyo para un rotor con uno o dos rodamientos, la experiencia de SKF le ayudará a desarrollar la solución más adecuada.

Para sujetar el eje principal, el diseño de dos puntos cuenta con dos rodamientos, normalmente rodamientos de rodillos a rótula. En este diseño, la caja de engranajes actúa solamente como un convertidor de par. En una disposición de rodamiento de tres puntos de apoyo para el rotor, un rodamiento de rodillos a rótula y la propia caja de engranajes sujetan el rotor.

Simplicidad e integración

El diseño de soporte de tres puntos de apoyo es popular gracias a su sencillez y a la integración de funciones. Al contrario que el concepto de apoyo con dos rodamientos, la caja de engranajes de tres puntos de apoyo se debe diseñar para soportar las cargas del eje principal, en lugar de solamente las cargas del par de reacción.

Ambas soluciones se basan en un acoplamiento que une el eje del rotor y el eje de la caja de engranajes.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo