Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Transmisión directa

Las turbinas con transmisión directa (sin engranaje) incorporan incorporan uno o dos puntos de suspensión. Las turbinas con dos puntos de suspensión incluyen un eje y cubo normales. Las turbinas con un punto de suspensión no incluyen ningún eje. Funcionan a velocidades de generador que oscilan entre 12 y 30 rpm.

Soluciones

SKF logo