Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de rodamientos autoalineables

Ejes principales y ejes de rotor de apoyo con soluciones SKF

Independientemente de que necesite un apoyo para un rotor con uno o dos rodamientos, la experiencia de SKF le ayudará a desarrollar la solución más adecuada.

Para sujetar el eje principal, el diseño de dos puntos cuenta con dos rodamientos, normalmente rodamientos de rodillos a rótula. En este diseño, la caja de engranajes actúa solamente como un convertidor de par. En una disposición de rodamiento de tres puntos de apoyo para el rotor, un rodamiento de rodillos a rótula y la propia caja de engranajes sujetan el rotor.

Simplicidad e integración

El diseño de soporte de tres puntos de apoyo es popular gracias a su sencillez y a la integración de funciones. Al contrario que el concepto de apoyo con dos rodamientos, la caja de engranajes de tres puntos de apoyo se debe diseñar para soportar las cargas del eje principal, en lugar de solamente las cargas del par de reacción.

Ambas soluciones se basan en un acoplamiento que une el eje del rotor y el eje de la caja de engranajes.

SKF logo