Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Acoplamientos

Montaje rápido y simplificado de alta precisión

El acoplamiento hidráulico SKF OKCK se monta de forma rápida y sencilla, utilizando solamente la potencia del aceite. No se necesitan de llaves neumáticas ruidosas y vibrantes.

Montaje y desmontaje hasta cuatro veces más rápido en comparación con los acoplamientos mecánicos. Tanto el tiempo de montaje como el de desmontaje en fábrica se reducen a media hora. Lo mismo sucede con el montaje in situ.

Es más, la precisión es mayor que con los acoplamientos mecánicos y el acoplamiento ha sido diseñado para crear una alta presión controlada contra los ejes sin necesidad de colocar herramienta permanentemente en posición.
SKF logo