Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de rodamientos autoalineables

Reducción del peso de la góndola y aumento de la fiabilidad de la turbina

La mejora del rendimiento de las turbinas eólicas suele requerir decisiones de diseño que añaden peso a la góndola y aumentan el coste. La solución de rodamientos autoalineables SKF para ejes principales de turbina eólica ofrece una alternativa eficaz que reduce el peso de la góndola y los costes de producción y aumenta la fiabilidad de la turbina.

Gran capacidad de carga

La solución de rodamientos autoalineables de SKF para ejes principales de turbinas eólicas incorpora un rodamiento de rodillos a rótula en el lado fijo y un rodamiento toroidal de rodillos CARB en el lado libre. Esta combinación ofrece una capacidad de carga muy elevada en un soporte más ligero y de tamaño más reducido.
SKF logo